Publicar produtos
Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.
Arquivado

Nautic Washbasin mixer with 150 mm spout.

Our most intelligent Thermostatic faucet with flow block that helps you use the right amount of water. You can enjoy a pleasant shower experience while saving energy and money at the same time.
Especificação
  • •Safe Touch reduces the heat on the front of the faucet •Maintains even water temperature upon pressure and temperature changes •Can be expanded with bathtub spout.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB4121404564
  • Familia de productoNautic
  • Grupo de produtosTvättställsblandare
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-08-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código ETIMEC011328
  • Nome ETIMWashbasin mixing tap