Publicar produtos
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c
    Arquivado

    New Nautic Shower mixer. Shower connection downwards, 150 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216014
    • Familia de productoNew Nautic
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)118
    • Largura (mm)200
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap