Publicar produtos
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7376
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7376
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7376
L-Cube Mirror  Mirrored, White aluminum Matt - LC7376
    DURAVIT AG

    L-Cube Mirror Mirrored, White aluminum Matt - LC7376

    Traduzido por Google,
    • 100% de qualidade: cuidadosamente feito à mão e totalmente fabricado na Alemanha usando a mais recente tecnologia, para os mais altos padrões de qualidade
    • Campo de luz circular ao redor
    • Vem completamente montado e ajustado
    • Classe energética: D
    • Conveniência higiênica: a iluminação sem toque é ligada e desligada com um aceno de mão por meio de um controle de sensor
    • Insensível à humidade: Sem bordas abertas para proteger contra água e alta humidade
    • Função dimmer integrada: a iluminação pode ser ajustada individualmente a qualquer momento para uma atmosfera agradável
    • Iluminação LED duradoura e com economia de energia
    • Temperatura máxima da luz: 3500 K
    • Temperatura mínima da luz: 3500 K
    • Luz branca natural
    • Nota: o iluminante não pode ser substituído
    Especificação
    • Duravit L-Cube Mirror, White aluminum Matt, Version: Sensor, Illuminant: LED Light field circular around, 24 W, Turn on lighting: Sensor switch Bottom, Middle, 3500 K, Dimming function: Integrated, Service life of illuminant: > 30000 h, Replaceable illuminant: No, Energy efficiency class D - LC7376000000000
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únical-cube-mirror-mirrored-white-aluminum-matt-lc7376
    • Familia de productoBathroom furniture
    • Grupo de produtosMirror / Mirror cabinets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-03-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)67
    Relacionado
    • Material principalMirror Glass
    • Material secundárioAlumínio
    • Peso líquido (Kg)8.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010550
    • Nome ETIMMirror