Publicar produtos
Washbasin mixer New Nautic
Washbasin mixer New Nautic

    Washbasin mixer New Nautic

    Traduzido por Google,
    Energy Class A Partida a frio, apenas água fria quando a alavanca está na posição direta Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-flow para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para necessidades futuras Projeção de água 19°, abre espaço para as mãos Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Patenteado porca de fixação rápida para fácil instalação Conexão de água flexível homologada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class A, Also available, with 3/8" nut, GB41216047R. Lead free version GB412160470
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB412160470
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWashbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Profundidade (mm)105
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap