Publicar produtos
Washbasin mixer New Nautic, Care lever
Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Washbasin mixer New Nautic, Care lever

    Traduzido por Google,
    Energy Class A Partida a frio, somente água fria quando a alavanca está na posição direta Equipado com alavanca alongada Aerador laminar (sem entrada de ar) Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-flow para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para necessidades futuras Projeção de água 19°, abre espaço para as mãos Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes feitos em materiais aprovados para alimentos Latão sem chumbo em DZR qualidade Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Conexão de água flexível de tipo coberto e suave aprovada para facilitar a instalação e limpeza Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class A, with elongated lever
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216047064
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWashbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)140
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap