Publicar produtos
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, shut off and side spray

    Traduzido por Google,
    Alavanca de fácil aderência com marcação de cor clara para quente e frio Sidodusch inkl väggfäste underlättar rengöring och intimhygien Maskinavstängning för enkel och säker inkoppling av masker Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-fluxo para eficiência de água e energia Eco-stop, fluxo máximo ajustável Vedação de cerâmica para evitar gotejamento e garantir uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Classe de energia C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Aprovado conexão de água flexível para instalação mais simples Proteção contra refluxo conforme SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Modelo Hélice AB
    Especificação
    • Energy class A, with shut off and side spray
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216185
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWashbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)167
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap