Publicar produtos
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm
Square Shower door, folding for Nische Left 90cm

    Square Shower door, folding for Nische Left 90cm

    Traduzido por Google,
    Porta dobrável, ocupa menos espaço, Perfis de porta pré-montados para instalação rápida e simples, Vidro de segurança temperado, 6 mm, Perfis polidos e maçaneta integrada, Dobradiças eleváveis elevam a porta em 5 mm na abertura, Perfil de parede ajustável, 20 mm, para um chuveiro reto mesmo com paredes inclinadas, Ângulo de abertura: 180 graus, Perfil de expansão, 20 mm, como um extra opcional para maior ajuste, Não são necessários perfis de piso, para um chuveiro higiênico e fácil de limpar, Espaço para fazer furos para tubos encaminhados externamente
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB51SRFD90NIL
    • Familia de productoSquare
    • Grupo de produtosShower door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)900
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emCzech Republic
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Código ETIMEC010962
    • Nome ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures