Publicar produtos
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC
Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Toilet Nautic 1530 wallhung WC

    Traduzido por Google,
    Feito de porcelana sanitária higiênica, durável e firmemente vitrificada, Design orgânico com superfícies fáceis de limpar, Ceramic plus para limpeza rápida e ecológica, Lavagem higiênica com borda de descarga aberta para facilitar a limpeza, Lavagem até a borda para maior higiene, distância do parafuso Flexibel, cc 180/230 mm, acessório de parede oculto para instalação mais organizada e limpeza mais simples, várias opções de assento em duas cores diferentes, branco ou preto, carga testada até 400 kg, volume de descarga recomendado 4,5/3 eu
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB111530
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosToalett
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)3450
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Código ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets