Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
gustavsberg/products/613a42d4-4292-4041-a5a4-deea80150f4d
Início
Categorias
Sanitários
Banheiras & Spas
Bathtub with support frame - 1570x700
Indisponível em Estados Unidos
Gustavsberg
Seguir
Bathtub with support frame - 1570x700
Traduzido por Google,
Vista original
Banheira padrão para substituição/atualização, esmaltada externa.
Descarregar
Especificação
Especificação
•Standard bathtub designed for Replacement/update. •Exterior enamel •Premium quality titanium alloy steel •Compatible with support frame
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
GB211571
Familia de producto
Bathtub
Grupo de produtos
Free standing Bathtub
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-08-23
Número de edição
1
Altura (mm)
1570
Largura (mm)
700
Profundidade (mm)
420
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.gustavsberg.com/en/products/bathtubs/product/GB211571101601/bathtub-with-support-frame-1570x700-with-support-frame-white/
Instruções de instalação
http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Bathtub.instruction.pdf
Vídeo de instruções
https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels
Certificação do produto
http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-of-performance/
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Banheiras & Spas
Código ETIM
EC011609
Nome ETIM
Bath
Código CSI MasterFormat 2014
22 41 19
Título CSI MasterFormat 2014
Residential Bathtubs
Número OmniClass
23-31 15 00
Título Omniclass
Bathtubs
Disponibilidade da região
Europa
Åland Islands
Denmark
Estonia
Finland
Iceland
Latvia
Lithuania
Norway
Sweden
Produtos parecidos
Gustavsberg
Shower mixer New Nautic - connection upwards, can be shifted, 40 c-c
Descarregar
Gustavsberg
Lead-free, 150 c-c, Energi A-classified shower set
Descarregar
Gustavsberg
Shower column Atlantic - 40 c-c with shower column Round
Descarregar
Roca
Oval acrylic bath with waste kit
4.9
(
30
)
Descarregar
PRO-WELLNESS
Grandee
3.3
(
92
)
Descarregar
Ideagroup
Seven free-standing bathtub in M-Solid and M-Lux
4.5
(
17
)
Descarregar