Publicar produtos
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic

    Wash trough mixer New Nautic

    Traduzido por Google,
    Alavanca de fácil manuseio com marcação de cor clara para quente e frio Movimento suave, tecnologia para manuseio suave e preciso Eco-flow para água e eficiência energética Eco-stop, fluxo máximo ajustável Bico fixo (60° e 110° como opção) Vedação cerâmica para evitar pingando e garantindo uma longa vida útil Interior inteligente, construção sustentável para requisitos futuros Classe de energia C Temperatura máxima ajustável para maior proteção contra queimaduras Todos os componentes fabricados em materiais aprovados para alimentos Latão com qualidade DZR Porca de fixação rápida patenteada para fácil instalação Conexão de água flexível aprovada para instalação mais simples Proteção contra refluxo de acordo com SS-EN 1717 [AA] Pode ser equipado com alavanca alongada Projeto Hélice AB
    Especificação
    • Energy class C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB41216251
    • Familia de productoNautic
    • Grupo de produtosWashbasin mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235
    • Profundidade (mm)113
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioZinco
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap

    Disponibilidade da região

    Europa