Publicar produtos
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm
Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Mirror cabinet Graphic Base 60 cm

    Traduzido por Google,

    Portas com espelho de dupla face Pode ser complementada com uma luz de banheiro Espaço de montagem para uma tomada elétrica Portas de fechamento suave Sistema de suspensão - fácil de montar - fácil de ajustar Material: Melamina, grau de banheiro

    Especificação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71GBMC60AG00
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)550
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioMirror Glass
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011384
    • Nome ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors