Publicar produtos
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 80 cm

    Traduzido por Google,

    Profundidade estreita (41cm) - cabe também em banheiros pequenos Espaço de montagem para uma tomada elétrica Sistema de instalação - fácil de montar - fácil de ajustar Gavetas de fechamento suave para um fechamento suave e silencioso Mesma cor na estrutura do armário, portas e gavetas Espaço para encanamento atrás das gavetas Múltiplas alças disponíveis como opções Pia de cobertura total Purificador de água do lavatório com funcionalidade pop-up economiza espaço no armário Material: Melamina, grau de banheiro

    Especificação
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71GBVU80AGWB
    • Familia de productoGraphic Base
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets