Publicar produtos
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Traduzido por Google,
    Profundidade estreita (41cm) - cabe também em banheiros pequenos Compartimento oculto para guardar coisas pequenas Espaço de montagem para uma tomada elétrica O compartimento dobrável oferece espaço extra nas prateleiras Sistema de instalação - fácil de montar - fácil de ajustar Gavetas de fechamento suave para um fechamento suave e silencioso Gavetas totalmente extensíveis para uma visão total de todas as suas coisas Disponível em três estilos diferentes Mesma cor na estrutura do armário, portas e gavetas Espaço para encanamento atrás das gavetas Vários puxadores disponíveis como opções Lavatório com cobertura total Sifão de água com funcionalidade pop-up economiza espaço no armário Material: MDF pintado resistente à umidade, grau de banheiro
    Especificação
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGB71GCVU10DHWB
    • Familia de productoGraphic
    • Grupo de produtosBathroom furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)566
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)410
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)63.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets