Publicar produtos
Sink lift 1704

Sink lift 1704

Traduzido por Google,
Aço com acabamento Rilsan. Rilsan é um acabamento em pó (poliamida termoplástica) com propriedades de alto desempenho contra ferrugem, corrosivos, impacto, desgaste e efeito químico.
Especificação
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGB88170401
  • Familia de productoCare
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Código ETIMEC010187
  • Nome ETIMHigh/low washbasin system

Disponibilidade da região

Europa