Publicar produtos
TETO 92 BA13 Protect - Tetos interiores
TETO 92 BA13 Protect - Tetos interiores

    TETO 92 BA13 Protect - Tetos interiores

    3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)

    Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos horizontais PT60 primários afastados a cada 750 mm, e perfis metálicos horizontais PT60 secundários afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais fixados ao teto, nos quais são fixadas 2 camadas de placas Gyptec BA13Protect (PROTECT). 

    Lã mineral Volcalis ALPHA no espaço de ar.

    Especificação
    • Coating of ceilings, known as suspended ceilings, is increasingly used in all kinds of work, either new or renovation. They are easy to apply, simplify the execution of electrical installations and air conditioning, and have greater aesthetic value. According to the project and the desired insulation, we can use: simple suspended boards, with the insulation glued to the ceiling or with interposed insulation.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicateto-92-ba13-protect
    • Familia de productoSOLUÇÕES GYPTEC
    • Grupo de produtosInterior Ceilings
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGesso
    • Material secundárioEstuque
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Forros
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_52_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoGypsum plasterboards
    • Código CSI MasterFormat 201409 29 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Board
    • Número OmniClass23-13 13 11 19
    • Título OmniclassGypsum
    • Código CSI UniFormat IIC3030
    • Título CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa África