Publicar produtos
H-ikkuna window
H-ikkuna

H-ikkuna window

Traduzido por Google,
H-ikkuna é adequado para quase todos os tipos de projetos de construção, desde casas menores a prédios de apartamentos, novos edifícios a locais de reestruturação. Cada solução de janela individual é adaptada às necessidades de nossos clientes. Além do H-ikkuna Classic, nossas janelas também estão disponíveis na versão fixa. O H-ikkuna de estrutura fina oferece aos designers inúmeras oportunidades elegantes. A largura do quadro é de 95-105 mm e sua profundidade pode ser ajustada. As linhas simples e elegantes de H-ikkuna não são interferidas por janelas de ventilação separadas ou dobradiças e acessórios visíveis. Cada H-ikkuna é meticulosamente fabricado para um ajuste perfeito. Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH-ikkuna
  • Familia de productoH-ikkuna
  • Grupo de produtoswindow
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-11-28
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1588
  • Largura (mm)2488
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emFinland
  • Fabricado emFinland
  • Peso líquido (Kg)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código CSI MasterFormat 201408 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Windows