Publicar produtos
FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 3310 | Floor Underlayment

    Traduzido por Google,

    Um produto inovador que eleva o concreto de gesso a um nível sem precedentes de desempenho inabalável. A superfície de secagem rápida do FIRM-FILL® 3310, um revestimento para pisos, elimina a água rapidamente, permitindo uma secagem acelerada e níveis incomparáveis ​​de resistência e acabamento sobre contrapisos de madeira e concreto em projetos de construção nova e reforma.

    Recomendado para

    • Aplicação/Mercado Multifamiliar: Imóveis multifamiliares, casas personalizadas, edifícios comerciais, hotéis e motéis, e projetos de reforma.

    Características e benefícios

    • Alta resistência, superfície lisa para subpisos de madeira e concreto.
    • Elimina a água rapidamente, acelerando o tempo de secagem.
    • A manta asfáltica FIRM-FILL® 3310 pode ser aplicada antes ou depois da instalação do drywall.
    • Resistência à compressão excepcional de 2000 a 3300 psi
    • Oferece resistência ao fogo e melhor desempenho acústico.
    • A manta de subpavimento FIRM-FILL® 3310 cria uma superfície lisa e resistente a fissuras.
    • Aplicação especializada; instalada somente por aplicadores treinados e licenciados.
    • Atende à norma ASTM F2419, Prática Padrão para Instalação de Subcamadas de Concreto de Gesso Moldado em Camadas Espessas e Preparação da Superfície para Recebimento de Pisos Resilientes.
    Especificação
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.6 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm); 1/2" (13mm) (minimum over concrete)
      Compressive Strength2000 - 3300 psiC472M
      Thermal PerformanceK-value of 2.8 Btu/ft2·h·°F; R-value of 0.36 ft2·h·°F/BtuC177
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (approx. 216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3, and 4-hour floor/ceiling assemblies
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-3310-floor-underlayment
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de produtosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments