Publicar produtos
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat
FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    FIRM-FILL® SCM-750 | Sound Control Mat

    Traduzido por Google,

    FIRM-FILL® SCM-750 é uma manta acústica de 19 mm (3/4") que ajuda a criar pisos com isolamento acústico e com os altos níveis de IIC e STC exigidos pelo IBC 2009. É uma maneira econômica de atender aos requisitos mais rigorosos de IIC.

    Recomendado para

    • Aplicações/Mercado de Sistemas de Atenuação Sonora: Subpisos de madeira e subpisos de concreto.

    Coberto por

    • Concreto de gesso FIRM-FILL®
    • FIRM-FILL® 2010+
    • FIRM-FILL® 3310
    • FIRM-FILL® Alta Resistência
    • FIRM-FILL® CMD
    • GYP-SPAN® Radiante

    Características e benefícios

    • Excelente desempenho na redução de ruídos em frequências médias e altas.
    • Cria o maior vácuo de ar de qualquer manta de controle de som.
    • Isolamento acústico adicional contra impactos quando se especifica uma manta acústica mais espessa.
    • Maior resiliência para melhor absorção sonora.
    • Deflexão mínima, sem fluência ou degradação a longo prazo.
    • Aumenta os índices STC em comparação com construções de estrutura de madeira maciça e os níveis IIC em comparação com concreto.
    • Leve e fácil de manusear
    • Instalado por aplicadores licenciados da Hacker Industries, Inc.
    Especificação
    • Technical DataProperties
      Roll Weight39 lbs.
      Thickness3/4" (19 mm)
      Width60"
      Length80'
      Square Feet/Roll200 square feet/roll
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-scm-750-sound-control-mat
    • Familia de productoAcoustic Underlayment Systems
    • Grupo de produtosResilient Sound Control Mats
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201409 84 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments