Publicar produtos
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 4010 | Floor Underlayment

    Traduzido por Google,

    A manta de subpavimento FIRM-FILL® 4010 foi projetada para o revestimento fino de concreto em construções novas ou sobre concreto danificado em projetos de reforma. A alta resistência e as excelentes características de aderência da manta de subpavimento FIRM-FILL® 4010 revitalizarão os pisos de concreto e proporcionarão uma dureza superficial excepcional, oferecendo resistências à compressão que variam de 4000 a 5200 psi.

    Recomendado para

    • Revestimentos e autonivelantes para concreto: para concreto novo e concreto rachado ou danificado.

    Características e benefícios

    • O revestimento para pisos FIRM-FILL® 4010 possui resistência à compressão excepcional, de 4000 a 5200 psi.
    • O revestimento de piso FIRM-FILL® 4010 oferece excelente custo-benefício.
    • Cria uma superfície lisa, plana e resistente a rachaduras.
    • Instalação rápida; até 25.000 pés quadrados instalados por dia.
    • O revestimento de piso FIRM-FILL® 4010 não requer aplicação com desempenadeira.
    • Capacidades de ligação exclusivas
    • Desempenho e durabilidade comprovados
    • Secagem rápida; permite caminhar sobre o piso em 90 minutos.
    • Aplicação especializada; instalada somente por aplicadores treinados e licenciados.
    Especificação
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.8 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      ThicknessFeather edge in transitions to 2" (51mm)
      Compressive Strength4000 to 5200 psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size7 1/2" (191mm) to 9” (229mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster, masonry sand or silica sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3 and 4 hour floor/ceiling assemblies


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafirm-fill-4010-floor-underlayment
    • Familia de productoGypsum Cement Underlayment
    • Grupo de produtosGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
    • Código CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Número OmniClass23-15 17 11 13
    • Título OmniclassFloor Underlayments