Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
hafa/products/4ec36198-59f4-41d1-9ef1-d269f6665d5c
Início
Categorias
Sanitários
Bacias
Handfat Moon 450
Disponível em Estados Unidos
HAFA
Seguir
Handfat Moon 450
Traduzido por Google,
Vista original
Lavatório em porcelana Hafa Moon com Easy Clean, 450x350 mm.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
1273290
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-01-26
Número de edição
1
Altura (mm)
700
Largura (mm)
450
Profundidade (mm)
350
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.hafa.se/web/Handfat/MOON_450-2024.aspx
Instruções de instalação
http://www.hafa.se/web/Montanv_porslin.aspx
Relacionado
Relacionado
Material principal
Porcelana
Material secundário
Porcelana
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Sweden
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Bacias
Classificação IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Código UNSPSC
301815
Produtos parecidos
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Descarregar
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Descarregar
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Descarregar
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Descarregar
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Descarregar
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Descarregar