Publicar produtos
Hafele automatic garage door LPU42 M-ribbed in Woodgrain
Hafele automatic garage door LPU42 M-ribbed in Woodgrain
Hafele automatic garage door LPU42 M-ribbed in Woodgrain
Hafele automatic garage door LPU42 M-ribbed in Woodgrain
Hafele automatic garage door LPU42 M-ribbed in Woodgrain

    Hafele automatic garage door LPU42 M-ribbed in Woodgrain

    3.9 de 5 estrelas3.9(26 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Porta de garagem automática Hafele LPU42
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_automatic-garage-door_LPU42-M-ribbed-in-Woodgrain
    • Familia de productoDoors & Accessories
    • Grupo de produtosAutomatic Garage Door
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3034
    • Largura (mm)6000
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem

    Disponibilidade da região

    Ásia