Publicar produtos
Amarr® 3552 Aluminum Garage Door
Amarr

Amarr® 3552 Aluminum Garage Door

4.0 de 5 estrelas4.0(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A porta de alumínio Amarr 3552 cria um estilo clean que é perfeito para showrooms automotivos e centros de reparo, estações de serviço, lavagens de carros, bombeiros, restaurantes e complexos esportivos. Estas portas podem ser montadas estacionárias ou operativas como uma alternativa elegante para situações ao ar livre.

MÁXIMA VISIBILIDADE

O ClearView Aluminium Strut System não restringe a área de visualização enquanto adiciona resistência e durabilidade.

ECO-AMIGÁVEL

O Amarr 3552 fornece o máximo de luz natural e visibilidade para ajudar a reduzir os requisitos de luz elétrica enquanto melhora a qualidade do ambiente interno.

Especificação
  • Amarr 3552
    R-ValueN/A
    Steel ThicknessN/A
    Panel DesignStile & Rail
    Steel EmbossmentN/A
    Construction LayersOne
    Max Std Width24'2"
    Max Std Height20'1"
    Door Thickness2" (5.1cm)
    U-ValueN/A

    garage door garage doors garage kapi warehouse residential entry frame

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAmarr-3552-Aluminum-Garage-Door
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosAluminum Sectional - Aluminum Full View Garage Door
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-11-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCMetal doors
  • Código UNSPSC30171505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors