Publicar produtos
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard

HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard

4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
HAFELE_Built-In-Microwave_ALBANO-Standard _495.10.042
Especificação
  • • Microwave/grill combination, Capacity 28 liters • 5 Power levels • 21 Auto programs • Defrost by weight or time, multi-stage cooking • Electronic clock, 30 sec plus • Cooking end signal • Permatron protection • Overheat protection • Cavity stainless steel • Electronic child lock • Digital control • Interior lighting • 1 Glass turntable • 1 Wire rack • Supply with power cord
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Microwave_ALBANO-Standard
  • Familia de productoMicrowave
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)388
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment