Publicar produtos
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
HAFELE_Microondas embutido_INFINITE-Plus_495.06.485
Especificação
  • • Microwave/grill combination, Capacity: 34 litres • Grill function • Electronic LED Display, Slider Touch Control • Drop down door • 5 Power levels • 10 Auto programs • Electronic clock, 30 sec plus • Cavity stainless steel • Kitchen timer • Oven lamp • Defrost by weight or time • Electronic child lock • 1 Glass turntable • 1 Wire rack
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus
  • Familia de productoMicrowave
  • Grupo de produtosBuilt-In
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-27
  • Número de edição1
  • Altura (mm)382
  • Largura (mm)595
  • Profundidade (mm)492
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Material secundárioVidro
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Número OmniClass23-21 23 23
  • Título OmniclassResidential Food Cooking Equipment