Publicar produtos
HAFELE Lighting Wall Light Round
HAFELE Lighting Wall Light Round

    HAFELE Lighting Wall Light Round

    4.8 de 5 estrelas4.8(16 avaliações)
    LED WL BK 3W 3000K R68X81
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Lighting_Wall_Light_Round
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosWall Light
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)81
    • Largura (mm)68
    • Profundidade (mm)92
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Ásia