Publicar produtos
HAFELE Sanitary One piece Toilet Murray 588.82.430
HAFELE Sanitary One piece Toilet Murray 588.82.430

    HAFELE Sanitary One piece Toilet Murray 588.82.430

    Traduzido por Google,

    HAFELE Banheiro de uma peça Murray 588.82.430

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHAFELE_Sanitary_One-pieceToilet_Murray_588-82-430
    • Familia de productoHafele x BIMobject TH
    • Grupo de produtosSanitary - Small Bathroom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)710
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)665
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro

    Disponibilidade da região

    Ásia