Publicar produtos
HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243

HAFELE Single lever shower tap NECKAR 589.25.243

Traduzido por Google,
Torneira para duche HAFELE monocomando NECKAR 589.25.243
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaHAFELE_Single_lever_shower_tap_NECKAR_589-25-243
  • Familia de productoHafele x BIMobject TH
  • Grupo de produtosSanitary - Small Bathroom
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)120.5
  • Largura (mm)75
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
  • Peso líquido (Kg)0.45
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores

Disponibilidade da região

Ásia