Gabinetes Gama
Modular e simples
Os gabinetes de montagem em superfície Gamma, de 1 a 4 fileiras cada, em 13 ou 18 módulos de largura, como parte do sistema Gamma, são projetados para serem usados em todas as aplicações residenciais e comerciais leves. Os armários Gamma podem alternativamente ser fixados numa calha ou em caixas de parede embutidas através de uma solução patenteada chamada “quick fix”. Para guiar os cabos de entrada e saída nos armários de montagem na parede, cada tampa dos armários possui uma grelha recortada adaptada às calhas de cabos Hager existentes para entrar na parte superior e inferior da tampa. A linha Gamma promete fiação interna fácil devido aos trilhos DIN extraíveis com mecanismo click-in e terminais push-in disponíveis para aterramento e conexão neutra chamados Quick Connect. Para cada gabinete é possível escolher entre uma porta branca ou transparente como acessório. Além disso, o Gamma existe como um centro multimídia no mesmo design do gabinete, onde vários tamanhos podem ser escolhidos.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Austria |