Publicar produtos
Czech Republic-Electrical enclosures Univers
Czech Republic-Electrical enclosures Univers
    Hager

    Czech Republic-Electrical enclosures Univers

    Traduzido por Google,
    univers As opções oferecidas pelos armários de distribuição univers são versáteis o suficiente para atender às necessidades de qualquer canteiro de obras. Esses gabinetes autônomos de parede atendem às demandas dos segmentos de construção residencial e comercial. Dentro da família de produtos de gabinetes vazios univers, oferecemos diferentes variantes, começando com gabinetes de distribuição para aplicações internas, por exemplo, distribuição de energia até 1600A. Dentro da gama de produtos para armários exteriores, a Hager oferece soluções para caixas de ligação doméstica, armários de distribuição de cabos e armários de distribuição para mercados e feiras. Detalhes: O material predominantemente utilizado é chapa de aço para uso interno e um invólucro de poliéster reforçado com fibra de vidro para uso externo. O grau de proteção varia de IP41 a IP65 Armários de distribuição resistentes ao fogo e portas de parede, bem como outros componentes acessórios com maior proteção contra fogo, também estão disponíveis. O univers N como sistema interno pode ser usado para todos os gabinetes vazios do univers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCZ-UNIVERS_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Czech Republic
    • Grupo de produtosCZ-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board

    Disponibilidade da região

    Europa
    Czech Republic