Publicar produtos
Germany-Schranksystem univers N IP41
Germany-Schranksystem univers N IP41
    Hager

    Germany-Schranksystem univers N IP41

    Traduzido por Google,

    universal

    As diferentes versões versáteis dos distribuidores univers atendem aos requisitos de cada canteiro de obras. Esses armários de distribuição autônomos e montados na parede atendem aos requisitos de edifícios residenciais e comerciais.

    As caixas vazias da gama de produtos univers estão disponíveis em diferentes variantes, começando com distribuidores para uso interno, por ex. B. para distribuição de energia até 1.600 A. Dentro da gama de produtos para distribuidores ao ar livre, a Hager oferece soluções para caixas de ligação domésticas, distribuidores de cabos e armários de distribuição para mercados semanais e anuais.

    Detalhes:

    Os principais materiais de carcaça utilizados são chapas de aço para uso interno e poliéster reforçado com fibra de vidro para uso externo.

    Classes de proteção IP41 a IP65

    Painéis e portas de montagem em parede resistentes ao fogo e outros acessórios com maior resistência ao fogo também estão disponíveis.

    O univers N pode ser utilizado como sistema interior para todas as caixas vazias do univers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDE-Univers-IP41_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Germany
    • Grupo de produtosDE-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet

    Disponibilidade da região

    Europa
    Germany