Invólucro monobloco de aço inoxidável, classe de isolamento I, IP66, IK10, adequado para montagem de automação, para condições severas, tanto externamente quanto internamente onde há fortes requisitos higiênicos. A fechadura é triangular, 8mm. Dobradiça da porta à direita. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos. A partir de 1000 mm de largura utiliza-se porta dupla, e o grau de IP relacionado é 55. Porta transparente com vidro temperado, de alta resistência. Está disponível um chassis funcional para distribuição em 2 tamanhos, 500x400 mm (3 filas, 18 DIN) e 800x600 mm (5 filas, 28 DIN); com a porta aberta e o chassi instalado, o grau de IP é 20. Como acessório, uma cobertura inclinada para proteção contra chuva, a ser instalada pelo próprio cliente.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Greece |