Vega D
Vega D são caixas flexíveis e fáceis de instalar para instalações até 160A. Os gabinetes de superfície podem ser combinados verticalmente ou horizontalmente e fornecem espaço para até 336 pólos montando dois gabinetes de 7 fileiras juntos. Fácil de instalar para uma pessoa, o Vega D permite a adição rápida de acessórios com fácil desmontagem, módulos de encaixe e é compatível com os acessórios de fiação Systo e Gallery.
O gerenciamento de cabos oferece maior espaço interno para cabos, um retentor de cabos multifuncional 3 em 1, uma disposição de calha horizontal e vertical que simplesmente desliza no lugar. Os trilhos DIN podem ser adicionados entre as fileiras e os trilhos DIN padrão são ajustáveis em profundidade. Além disso, para cabeamento mais fácil com retenção de conduíte flexível simples e maior espaço de entrada acima do DIN, entrada traseira com corte simples de plástico e placas traseiras com orifícios de borracha para inserção rápida de cabos.
Vega D oferece um acabamento profissional, estética elegante, transparente classe II, porta espelhada ou maciça, 48-168 postes (2-7 filas de 24), IP 40 ou IP 41 com porta, embutida ou de superfície. Para pequenas aplicações terciárias, como escritórios, lojas, edifícios públicos e distribuição residencial, automação e quadros de medição. Existem 3 formas de entrega: equipada, parcialmente equipada e vazia para equipar.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |