Publicar produtos
Netherlands-Electrical enclosures Orion Plus
Netherlands-Electrical enclosures Orion Plus
    Hager

    Netherlands-Electrical enclosures Orion Plus

    Traduzido por Google,
    Invólucro monobloco em aço, classe de isolamento I, IP65, IK10, adequado para a produção de conjuntos de manobra conforme EN 61439-1 / -3 e para montagem de automação. A fechadura padrão é triangular, de 8 mm, trocável por um inserto de ponta dupla de 3 mm ou um inserto quadrado de 8 mm; Possível substituir por uma alça com chave COD. 427. Dobradiça de porta padrão à direita. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos. Então kits para MCCBs estão disponíveis até 250A. Degrau modular de altura 200 mm ou 150 mm. Possibilidade de escolha de 21 tamanhos diferentes, montagem na parede, mas possível instalação no chão também para dimensões maiores como, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaNL-Orion_Plus_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Netherlands
    • Grupo de produtosNL-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-01-25
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet

    Disponibilidade da região

    Europa
    Netherlands