Publicar produtos
Poland-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

Poland-Electrical enclosures Orion Inox

Traduzido por Google,

Invólucro monobloco de aço inoxidável, classe de isolamento I, IP66, IK10, adequado para montagem de automação, para condições severas, tanto externamente quanto internamente, onde há fortes requisitos de higiene. A fechadura é triangular, 8mm. Dobradiça da porta à direita. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos. A partir de 1000 mm de largura utiliza-se porta dupla, e o grau de IP relacionado é 55. Porta transparente com vidro temperado, de alta resistência. Está disponível um chassis funcional para distribuição em 2 tamanhos, 500x400 mm (3 filas, 18 DIN) e 800x600 mm (5 filas, 28 DIN); com a porta aberta e o chassi instalado, o grau de IP é 20. Como acessório, uma cobertura inclinada para proteção contra chuva, a ser instalada pelo próprio cliente.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPL-Orion_Inox_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Poland
  • Grupo de produtosPL-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-27
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000058
  • Nome ETIMEmpty cabinet

Disponibilidade da região

Europa