Publicar produtos
Switzerland-Electrical enclosures fw
Hager

Switzerland-Electrical enclosures fw

Traduzido por Google,
UNIVERS FW Um armário de armário multifuncional para todas as aplicações A gama Univers FW é ideal para todas as aplicações de embutir em edifícios residenciais e comerciais até 125A – desde distribuição de energia até multimédia. Disponível em 6 alturas diferentes e 3 larguras diferentes, a gama univers FW destina-se à montagem fixa, interior, embutida em paredes grossas ou paredes ocas. Com uma profundidade de instalação de apenas 110 mm, este novo armário embutido oferece a solução perfeita para instalações cada vez mais comuns em paredes de furos. Ao mesmo tempo, a necessidade de conectar mais componentes modulares e equipamentos de comunicação digital está aumentando. É por isso que estamos a expandir a nossa gama de armários FWU Campos e portas multimédia, tomadas e painéis Patch permitindo flexibilidade suficiente para todas as aplicações Multimédia, enquanto o armário permanece adequado para ser embutido na parede onde é montado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCH-fw_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Switzerland
  • Grupo de produtosCH-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-04
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000214
  • Nome ETIMSmall distribution board