Publicar produtos
Switzerland-Electrical enclosures gamma
Switzerland-Electrical enclosures gamma
    Hager

    Switzerland-Electrical enclosures gamma

    Traduzido por Google,

    Gama Invólucro

    Modular e simples

    Os gabinetes de montagem em superfície Gamma, de 1 a 4 fileiras cada, em 13 ou 18 módulos de largura, como parte do sistema Gamma, são projetados para serem usados em todas as aplicações residenciais e comerciais leves. Os armários Gamma podem, alternativamente, ser fixados em calhas ou em caixas de parede embutidas por uma solução patenteada chamada “quick fix”. Para guiar os cabos de entrada e saída para os armários de parede, cada tampa dos armários tem uma grelha recortada adaptada às calhas de cabos Hager existentes para entrar na parte superior e inferior da tampa. A gama Gamma promete fiação interna fácil devido aos trilhos DIN extraíveis com mecanismo de encaixe e terminais push-in disponíveis para aterramento e conexão neutra chamados Quick Connect. Para cada armário pode-se escolher entre uma porta branca ou transparente como acessório. Além disso, Gamma existe como um centro multimídia no mesmo design do gabinete, onde vários tamanhos podem ser escolhidos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCH-gamma_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Switzerland
    • Grupo de produtosCH-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board