Publicar produtos
Switzerland-Electrical enclosures golf
Switzerland-Electrical enclosures golf
Switzerland-Electrical enclosures golf
    Hager

    Switzerland-Electrical enclosures golf

    Traduzido por Google,
    Visão geral da caixa de golfe GOLF: Gama de caixas para edifícios residenciais e funcionais e dispositivos até 63 A, disponível de 4 a 72 módulos na cor RAL 9010, para instalações estacionárias embutidas, ocas em parede e salientes com aberturas para entradas de cabos. Gire em 180° com portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de travamento. Dobradiças da porta inquebráveis na posição direita ou esquerda para posição da porta variável, fixação da tampa fechada por parafuso 90° no sentido horário. Gabinete de golfe Gama de armários embutidos, cor RAL 9010, para instalações estacionárias embutidas com aberturas para entradas de cabos dentro de uma caixa de parede giratória em 180°, deslizadores removíveis e profundidade de montagem de 72 mm, portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de bloqueio. Dobradiças da porta inquebráveis na posição direita ou esquerda para posição da porta variável, fixação da tampa fechada por parafuso 90° no sentido horário. Gabinete Golf Gama de armários de parede oca, cor RAL 9010, para instalações fixas ocas montadas na parede com aberturas para entradas de cabos dentro de uma caixa de parede giratória em 180° e corrediças removíveis, portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de travamento . Dobradiças de porta inquebráveis na posição direita ou esquerda para posição da porta variável, fixação da tampa e fixação da parede oca por parafuso 90° no sentido horário. Caixa Golf Gama de caixas de superfície, cor RAL 9010, para instalações salientes estacionárias com aberturas para entradas de cabos, giratórias 180° e com portas lisas/transparentes de utilização universal fornecidas para aplicação de um sistema de fechadura. Dobradiças da porta inquebráveis na posição direita ou esquerda, fixação da tampa fechada por parafuso 90° no sentido horário.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCH-golf_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Switzerland
    • Grupo de produtosCH-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-04
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board