Publicar produtos
Germany-Schrank Orion
Germany-Schrank Orion
    Hager

    Germany-Schrank Orion

    Traduzido por Google,

    Invólucro monobloco de aço, classe de isolamento I, IP65, IK10, adequado para a produção de conjuntos de quadros de acordo com EN 61439-1 / -3 e para montagem de automação. A fechadura padrão é triangular, de 8 mm, intercambiável com um inserto duplo de 3 mm ou um inserto quadrado de 8 mm; Possibilidade de substituição por puxador com chave COD. 427. Dobradiça padrão da porta à direita. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos. Em seguida, kits para MCCBs disponíveis até 250A. Degrau de altura modular 200 mm ou 150 mm. Possibilidade de escolher 21 tamanhos diferentes, montagem na parede, mas possível instalação no piso também para dimensões maiores, como 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 mm, 600x300 mm, 800x250 mm, 800x300 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDE-Orion_Plus_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Germany
    • Grupo de produtosDE-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet