Publicar produtos
Spain-Electrical enclosures FW
Hager

Spain-Electrical enclosures FW

Traduzido por Google,
FW Um armário multifuncional para todas as aplicações A gama Univers FW é ideal para todas as aplicações de montagem embutida em edifícios residenciais e comerciais até 125A – desde distribuição de energia até Multimédia. Disponível em 6 alturas diferentes e 3 larguras diferentes, a gama univers FW destina-se à montagem fixa, interior, embutida em paredes espessas ou paredes sagradas. Com uma profundidade de instalação de apenas 110 mm, este novo armário de encastrar oferece a solução perfeita para instalações cada vez mais comuns em paredes furadas. Ao mesmo tempo, aumenta a necessidade de conectar mais componentes modulares e equipamentos de comunicação digital. É por isso que estamos a expandir a nossa gama de armários FWU Campos e portas multimédia, tomadas e painéis Patch, permitindo flexibilidade suficiente para todas as aplicações multimédia, enquanto o armário permanece adequado para ser embutido na parede onde está montado.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaES-FW_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Spain
  • Grupo de produtosES-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000214
  • Nome ETIMSmall distribution board

Disponibilidade da região

Europa