Publicar produtos
Italy-Electrical enclosures pedro
Italy-Electrical enclosures pedro
    Hager

    Italy-Electrical enclosures pedro

    Traduzido por Google,

    Os armários reversíveis Pedro GRP vêm em monobloco de poliéster, plástico de resistência classe II, IP66, IK10, e são adequados para a produção de conjuntos de quadros. Usando plástico em vez de metal, Pedro é mais leve, mais forte e de fácil montagem. Este distribuidor de parede é adequado para instalação em ambientes internos e externos, em condições ambientais agressivas e de alto estresse mecânico. A placa de montagem isolada ou em aço inoxidável é fixada na parte traseira ou nas guias laterais e vem lisa, furada rápida ou furada. Disponível em 7 dimensões diferentes, de 300x265x165 mm a 1060x800x355 mm. A fechadura padrão é triangular, de 8 mm, intercambiável com maçaneta rotativa e chave. A dobradiça padrão da porta à direita também pode ser trocada. Degrau modular de altura 200 mm ou 150 mm e todos os sistemas internos são gerenciados com suportes deslizantes de liberação rápida (parafusos de 1/4 de volta para fechamento) fixados em trilho "C" removível, com diferentes pontos de fixação. Existem portas transparentes e envidraçadas para todas as dimensões e um reforço de aço inoxidável para fixação da porta PIN. Existem 2 posições para suporte de trilho DIN.

    Especificação
    • xx

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIT-pedro_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Italy
    • Grupo de produtosIT-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board