Publicar produtos
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
Poland-Electrical enclosures golf
    Hager

    Poland-Electrical enclosures golf

    Traduzido por Google,

    GOLFE

    Visão geral do recinto de golfe:

    Gama de armários para edifícios residenciais e funcionais e dispositivos até 63 A, disponível de 4 a 72 Módulos na cor RAL 9010, para instalações estacionárias embutidas, ocas em parede e salientes com aberturas para entradas de cabos. Gire em 180° com portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de travamento. Dobradiças da porta inquebráveis na posição direita ou esquerda para posição da porta variável, fixação da tampa fechada por parafuso 90° no sentido horário.

    Lavagem do Gabinete de Golfe

    Gama de armários, cor RAL 9010, para instalações estacionárias embutidas com aberturas para entradas de cabos dentro de uma caixa de parede giratória em 180°, corrediças removíveis e profundidade de montagem de 72 mm, portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de bloqueio. Dobradiças da porta inquebráveis na posição direita ou esquerda para posição da porta variável, fixação da tampa fechada por parafuso 90° no sentido horário.

    Parede oca do recinto de golfe

    Gama de armários, cor RAL 9010, para instalações estacionárias ocas montadas na parede com aberturas para entradas de cabos dentro de uma caixa de parede giratória em 180° e corrediças removíveis, portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de travamento. Dobradiças de porta inquebráveis na posição direita ou esquerda para posição da porta variável, fixação da tampa e fixação da parede oca por parafuso 90° no sentido horário.

    Superfície do Gabinete de Golfe

    Gama de armários, cor RAL 9010, para instalações estacionárias salientes com aberturas para entradas de cabos, orientáveis a 180° e com portas lisas/transparentes de utilização universal fornecidas para aplicação de um sistema de fecho. Dobradiças da porta inquebráveis na posição direita ou esquerda, fixação da tampa fechada por parafuso 90° no sentido horário.

    Gama de produtos dedicada ao mercado polaco.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL-golf_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Poland
    • Grupo de produtosPL-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board