Publicar produtos
Poland-Electrical enclosures ic²
Poland-Electrical enclosures ic²
    Hager

    Poland-Electrical enclosures ic²

    Traduzido por Google,

    Lavagem do gabinete IC2

    Gama de armários 8-24PLE, cor RAL 9010, para instalações estacionárias embutidas com aberturas para entradas de cabos dentro de uma caixa de parede giratória em 180°, pontos de fixação para abraçadeiras no chassi ou trilho DIN, profundidade de montagem de 72mm, portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicar um sistema de travamento. IP30 sem porta, IP40 com porta. Classe de proteção 2 e resistência ao impacto mecânico de IK:07, distância do trilho DIN 125mm (VD212*) para edifícios residenciais e funcionais. Classificado para InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ e adequado para uso em dispositivos modulares até 63A com profundidade de instalação de 70 mm de acordo com EN TR50473:2007 sob consideração da perda de dissipação de energia admissível e resistência a curto-circuito ICC <=10KA.Pré-equipado com terminal de barra de latão técnico ou vazio. Uso interno em uma faixa de temperatura entre -5/+40°C em uma umidade relativa de 50% e um grau máximo de poluição (definido na IEC 61439-1) = 3. De acordo com a IEC 61439-3 (placas de distribuição para operação por pessoas comuns /DBO). Fio incandescente testado para ser adequado para quadros de distribuição embutidos: 650°C e 850°C para aplicações de parede oca (diferenciação aplicada por número de referência). Os materiais plásticos utilizados são 100% isentos de PVC, exceto rotulagem. Em conformidade com as diretivas ROHS e WEEE.



    Superfície do invólucro IC2

    Gama de armários 1-24PLE, cor RAL 9010, para instalações estacionárias de superfície com saídas para entradas de cabos dentro de um giro de 180°, pontos de fixação para abraçadeiras no chassi ou trilho DIN, portas lisas/transparentes de uso universal fornecidas para aplicação um sistema de bloqueio (exceto VD101*-VD104*). IP30 sem porta, IP40 com porta. Classe de proteção 2 e resistência ao impacto mecânico de IK:07, distância do trilho DIN 125mm (VD212*) para edifícios residenciais e funcionais. Classificado para InA max.63 A, fn 50Hz, Un 230/400V~ e adequado para uso em dispositivos modulares até 63A com profundidade de instalação de 70 mm de acordo com EN TR50473:2007 sob consideração da perda de dissipação de energia admissível e resistência a curto-circuito ICC <=10KA.Pré-equipado com terminal de barra de latão técnico ou vazio. Uso interno em uma faixa de temperatura entre -5/+40°C em uma umidade relativa de 50% e um grau máximo de poluição (definido na IEC 61439-1) = 3. De acordo com a IEC 61439-3 (placas de distribuição para operação por pessoas comuns /DBO). Fio incandescente testado para ser adequado para quadros de distribuição montados em superfície: 650°C. Os materiais plásticos utilizados são 100% isentos de PVC, exceto rotulagem. Em conformidade com as diretivas ROHS e WEEE.

    Gama de produtos dedicada ao mercado polaco.

    Especificação
    • Technical information:

      • surface-mounted enclosures 1 row for 1 to 4 modules
      • surface-mounted and flush-mounted enclosures 1 row for 6 to 10 modules
      • enclosures available without doors, with plain and transparent doors
      • insulation class II
      • insulation voltage 400 V AC/50 Hz
      • RoHS compliant product
      • Glow wire tested to be suitable for flush and surface mounted distribution boards: 650°C and 850°C for hollow wall applications (Differentiation applied by reference number)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPL-ic_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Poland
    • Grupo de produtosPL-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-06-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board