Publicar produtos
Poland-Electrical enclosures vega
Hager

Poland-Electrical enclosures vega

Traduzido por Google,

Vega

A série Vega é a mais espaçosa caixa termoplástica de montagem em superfície de 18 módulos, para aplicações residenciais e comerciais leves da Hager. Está disponível de 1 a 4 linhas e até 125A. Rápido e fácil de instalar devido a vários recursos inovadores, como o sistema de fixação fácil na parede, chassi em trilho DIN extraível, trilhos DIN extraíveis individuais e também guias de cabos internos rebaixados com a possibilidade de atualizar o Vega para uma solução IP41. Se equipado com porta branca ou transparente, terminais push in ou terminais de latão, disponíveis com tampa de peça única ou alternativamente com aro + tampas individuais, a série Vega pode ser adaptada às suas necessidades. Vega é a resposta para uma infinidade de aplicações de instalação possíveis, principalmente devido ao espaço interno, permitindo acesso mais fácil aos dispositivos internos do que nunca e fornecendo cabeamento simplificado para tornar a instalação mais fácil e segura. Além disso, a gama multimédia Vega pode ser ligada a uma caixa lateral ou uma sobre a outra através de um acessório.

Gama de produtos dedicada ao mercado polaco.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPL-vega_enclosures
  • Familia de productoPortfolio Poland
  • Grupo de produtosPL-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-06-11
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000214
  • Nome ETIMSmall distribution board