Publicar produtos
Golf
Golf
Golf
    Hager

    Golf

    Visão geral da caixa Golf:

    Gama de caixas plásticas para aplicações residenciais até 63A, disponível de 4 a 72 módulos, na cor RAL 9010. Instalação em superfície ou encastrada em alvenaria ou parede ocas. As caixas são fornecidas com entradas para cabos amovíveis ou com pré-cortes para bucins. O fundo das caixas pode rodar 180º, porta opaca ou transparente onde pode ser aplicado fechadura. As portas podem a abrir para a esquerda ou direita, instalada em dobradiças inquebráveis.

    Versão para instalação encastrada em alvenaria

    Gama de caixas plásticas, cor RAL 9010, para instalação encastrada em alvenaria. Fundo da caixa pode girar 180º, placa passa-cabos amovível, profundidade de 72mm, porta opaca ou transparente com possibilidade de utilizar chave. A cobertura frontal é fixa mediante parafusos 1/4 de volta, e a abertura da porta pode ser à esquerda ou direita.

    Versão para instalação encastrada em parede ocas

    Gama de caixas plásticas, cor RAL 9010, para instalação encastrada em alvenaria. Fundo da caixa pode girar 180º, placa passa-cabos amovível, profundidade de 72mm, porta opaca ou transparente com possibilidade de utilizar chave. A cobertura frontal é fixa mediante parafusos 1/4 de volta, e a abertura da porta pode ser à esquerda ou direita. A caixa vem fornecida com patas para fixação no recorte da parede oca.

    Versão para instalação em superfície

    Gama de caixas plásticas, cor RAL 9010, para instalação encastrada em alvenaria. Fundo da caixa pode girar 180º, placa passa-cabos preparada para receber calha ou bucins, porta opaca ou transparente com possibilidade de utilizar chave. A cobertura frontal é fixa mediante parafusos 1/4 de volta, e a abertura da porta pode ser à esquerda ou direita.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPT-golf_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de produtosPT-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board