Publicar produtos
Orion Plus
Orion Plus
    Hager

    Orion Plus

    Armário monobloco em metal, classe I de isolamento, IP65, IK10, adequado para a produção de armários de automação. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos não modulares, kits para aparelhos gerais até 250A, kits para aparelhos modulares com altura de 200 mm ou 150 mm. É possível escolher 21 tamanhos diferentes, instalação na parede ou no solo. Fornecida com fecho triangular, com possibilidade de receber fechadura com chave.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPT-Orion_Plus_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de produtosPT-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet