Publicar produtos
vega D
vega D
    Hager

    vega D

    Os armários vega D são fáceis de instalar, flexíveis na sua utilização até 160A. Com capacidade máxima de 168 módulos, podem ser associadas para expansão até 336 módulos se forem usadas duas caixas com 7 filas. Pode ser instalada facilmente por uma pessoa, devido ao seu baixo peso e chassis extraível. Nos topos tem placas passa-cabos facilmente substituíveis, assim com espaço na lateral para aparelhagem 45x45 Gallery.

    O seu espaço interno permite soluções de electrificação com bastantes opções. É o caso do sistema 3 em 1 que permite reter os condutores internos, ou servir como suporte para a calha de electrificação interna. As calhas DIN podem ser instaladas em posição rebaixada e uma 3ª calha DIN pode ser instalada entre as existentes.

    Os armários vega D oferecem um acabamento profissional. Estética agradável e classe II de isolamento. Com capacidades de 48 a 168 módulos (2 a 7 filas), IP40 ou IP41 com porta, instalação encastrada ou em superfície. Ideal para aplicações residenciais de nível elevado ou terciário como por exemplo lojas ou escritórios. Disponíveis na versão totalmente equipada para equipamentos modulares, ou por equipar com outro tipo de aparelhos à escolha.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPT-vega-d_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Portugal
    • Grupo de produtosPT-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board