Publicar produtos
Sweden-Electrical enclosures univers
Sweden-Electrical enclosures univers
    Hager

    Sweden-Electrical enclosures univers

    Traduzido por Google,
    univers As opções oferecidas pelos armários de distribuição univers são versáteis o suficiente para atender às necessidades de qualquer canteiro de obras. Esses armários autoportantes de parede atendem às demandas encontradas nos segmentos de construção residencial e comercial. Dentro da família de produtos de armários vazios da univers, oferecemos diferentes variantes, começando pelo armário de distribuição para aplicação interna, por exemplo, distribuição de energia até 1600A. Dentro da gama de produtos para recintos exteriores, a Hager oferece soluções para caixas de ligação domésticas, armários de distribuição de cabos e armários de distribuição de mercado e feiras. Detalhes: O material predominantemente utilizado é chapa de aço para uso interno e um invólucro de poliéster reforçado com fibra de vidro para uso externo. O grau de proteção varia de IP41 a IP65 Também estão disponíveis armários de distribuição resistentes ao fogo e portas de parede, bem como outros componentes acessórios com proteção contra incêndio aumentada. O univers N como sistema interno pode ser utilizado para todos os armários vazios do univers.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSE-univers_enclosures
    • Familia de productoPortfolio Sweden
    • Grupo de produtosSE-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board