Publicar produtos
UK-Electrical enclosures Orion Inox
Hager

UK-Electrical enclosures Orion Inox

Traduzido por Google,
Invólucro monobloco em aço inoxidável, classe de isolamento I, IP66, IK10, adequado para montagem de automação, para condições severas, tanto externamente quanto internamente onde há requisitos de resistência higiênica. A fechadura é triangular, 8mm. Dobradiça da porta à direita. Placa de montagem galvanizada para instalação de dispositivos. A partir de largura 1000 mm utiliza-se porta dupla, e o respectivo grau IP é 55. Porta transparente com vidro temperado de alta resistência. Um chassi funcional para distribuição está disponível em 2 tamanhos, 500x400 mm (3 filas, 18 DIN) e 800x600 mm (5 filas, 28 DIN); com a porta aberta e o chassi instalado, o grau IP é 20. Como acessório, uma capota inclinada para proteção contra chuva, a ser instalada pelo próprio cliente.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUK-Orion_Inox_enclosures
  • Familia de productoPortfolio United Kingdom
  • Grupo de produtosUK-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-01-25
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000058
  • Nome ETIMEmpty cabinet