Publicar produtos
UK-Electrical enclosures Type A
Hager

UK-Electrical enclosures Type A

Traduzido por Google,

Tipo.A_SP&N

Placas de Distribuição SP&N

Características:

  • Os quadros de distribuição SP&N estão disponíveis de 4 a 28 vias de saída. A gama vem com uma escolha de 100A 2 pólos 63A, 30mA 2 pólos RCCB Tipo A ou 100A 30mA 2 pólos RCCB Tipo A, ou uma gama de versões de carga dividida.
  • Em conformidade com BS EN 61439-3. lnA = 63A/100A, lnC=63A, Icc=10kA.
  • Tamanhos de cabo: 100A: 50mm2, 63A: 16mm2.
  • Amplo espaço de fiação, com possibilidade de aceitar RCBO's.
  • Complemento completo de barras terminais de terra e neutro para aceitar cabos de até 16 mm2.
  • Adequado para entrada de cabos em todos os lados e nas costas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUK-type-A_enclosures
  • Familia de productoPortfolio United Kingdom
  • Grupo de produtosUK-Enclosures
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-18
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Código ETIMEC000214
  • Nome ETIMSmall distribution board