Publicar produtos
UK-Electrical enclosures univers
UK-Electrical enclosures univers
    Hager

    UK-Electrical enclosures univers

    Traduzido por Google,

    universos

    As opções oferecidas pelos armários de distribuição univers são versáteis o suficiente para atender às necessidades de qualquer canteiro de obras. Esses armários autoportantes de parede atendem às demandas encontradas nos segmentos de construção residencial e comercial.

    Dentro da família de produtos de armários vazios da univers, oferecemos diferentes variantes, começando pelo armário de distribuição para aplicação interna, por exemplo, distribuição de energia até 1600A. Dentro da gama de produtos para recintos exteriores, a Hager oferece soluções para caixas de ligação domésticas, armários de distribuição de cabos e armários de distribuição de mercado e feiras.

    Detalhes:

    O material predominantemente utilizado é chapa de aço para uso interno e um invólucro de poliéster reforçado com fibra de vidro para uso externo.

    O grau de proteção varia de IP41 a IP65

    Também estão disponíveis armários de distribuição resistentes ao fogo e portas montadas na parede, bem como outros componentes acessórios com maior proteção contra incêndio.

    O univers N como sistema interno pode ser usado para todos os armários vazios do univers.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUK-univers_enclosures
    • Familia de productoPortfolio United Kingdom
    • Grupo de produtosUK-Enclosures
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-18
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Código ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board